(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Boost your system with modularization.
Dual element construction provides long life.
[Features]
・ Integrated filter and oil mist filter.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-FX1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-FX1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-X1 |
Cargando…
Combinación de unidad reguladora | Filtro + Filtro de niebla + Filtro de micro-niebla | Calidad del aire comprimido | Aire seco general | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Guardia de cuenco | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente