(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) 3 pantallas presostato digital de alta precisión serie ZSE20B (F) / ISE20B

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) 3 pantallas presostato digital de alta precisión serie ZSE20B (F) / ISE20B
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede configurar mientras se mira el valor medido
· Operabilidad mejorada
· Tiempo de retardo máximo de 1,5 ms o menos
· Función útil
· Compacto y ligero
· Trabajabilidad mejorada

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISE20B-R-01-W
ISE20B-S-01-W
ISE20B-T-01-W
ISE20B-T-M-01-W
ISE20B-X-01-W
ISE20B-Y-01-W
ZSE20B-R-01-W
ZSE20B-R-M5-W
ZSE20B-T-01-W
ZSE20B-T-M5-W
ZSE20B-V-01-W
ZSE20BF-T-01-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Cantidad de puntos de salida Aplicación Especificaciones de la unidad
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorCorriente[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fija
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorVoltajeHilo FemeninoMM5x0.80,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltajeHilo FemeninoMM5x0.80,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidades
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80,5 MPa3Presión compuesta [-100,0 a 100,0 kPa]Con función de conversión de unidades

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85
Cantidad de puntos de entrada 1 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Material del cuerpo Resina + Metal Monitor Digital Componente de accionamiento Digital
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE IP IP65
Opción Cable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos, con cubierta impermeable) Manual de instrucciones Certificado de calibración Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico