(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) Presostato digital de alta precisión de 3 pantallas serie ZSE20A (F) / ISE20A

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) Presostato digital de alta precisión de 3 pantallas serie ZSE20A (F) / ISE20A
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede configurar mientras se mira el valor medido
· Operabilidad mejorada
· Tiempo de retardo máximo de 1,5 ms o menos
· Función útil
· Compacto y ligero
· Trabajabilidad mejorada

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Dibujo

M5: Rosca hembra M5

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, M5: Dibujo de rosca hembra M5

01:R1/8·N01: NPT1/8

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas,presostato digital de alta precisión,Serie ZSE20A (F)/ISE20A,01: R1/8·N01: Dibujo NPT 1/8

A1: Soporte A

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, A1: Dibujo del soporte A

A2: Soporte B

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, A2: Dibujo del soporte B

B: Adaptador de montaje en panel

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, B: Dibujo del adaptador de montaje en panel

D: Adaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontal

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, D: Adaptador de montaje en panel + dibujo de cubierta protectora frontal

ZS-46-5L

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, plano ZS-46-5L

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

ModeloZSE20A (Presión de vacío)ZSE20AF (Presión compuesta)ISE20A (Presión positiva)
Fluido compatibleAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
Especificaciones de presiónRango de presión nominal0,0 a -101,0 kPa-100,0 a 100,0 kPa-0.100 hasta 1.000 MPa
Rango de presión de visualización / ajuste10,0 a -105,0 kPa-105,0 a 105,0 kPa-0,105 a 1,050 MPa
Visualización/configuración de unidad mínima0,1 kPa0,001 MPa
Resistencia a la presión500 kPa1,5 MPa
Especificaciones de la fuente de alimentaciónVoltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CC ± 10% de ondulación (pp) 10% o menos
Consumo actual35 mA o menos
ProtecciónProtección de conexión inversa
ExactitudPrecisión de visualización±2% F.S. ± 1 dígito (a temperatura ambiente de 25 ±3°C)
Repetibilidad±0.2% F.S. ± 1 dígito
Precisión de salida analógica±2.5%F.S. (A temperatura ambiente 25 ±3°C)
Linealidad de salida analógica±1%F.S.
Caracteristicas de temperatura±2% F.S. (estándar de 25°C)
Salida conmutadaTipo de salidaColector abierto NPN o PNP 2 salidas
Modo de salidaModo de histéresis, modo de comparador de viento, salida de error, salida apagada
Operación del interruptorSalida de rotación hacia adelante, salida de rotación inversa
Corriente de carga máxima80 mA
Voltaje máximo aplicado (solo NPN)28 V
Caída de tensión interna (Voltaje residual)1 V o menos (Con corriente de carga 80 mA)
Tiempo de retraso*11,5 ms o menos (con función anti-vibración: 20, 100, 500, 1000, 2000, 5000 ms seleccionados)
HistéresisModo de histéresisVariable de 0*2
Modo de comparador de ventana
Protección contra cortocircuitosEquipo
Salida analógicaSalida de voltajeTipo de salidaSalida de voltaje: 1 a 5 voltiosSalida de voltaje: 0,6 a 5 V
Impedancia de salidaAproximadamente 1 kΩ
Salida de corrienteTipo de salidaSalida de corriente: 4 a 20 mASalida de corriente: 2,4 a 20 mA
Impedancia de cargaImpedancia de carga máxima, tensión de alimentación 12 V: 300Ω
Tensión de alimentación 24 V: 600Ω
Impedancia de carga mínima 50 Ω
Entrada de autodiagnóstico
Entrada
Formato de entradaEntrada seca: 0,4 V o menos
Modo de entradaSeleccione entre cambio automático o cambio automático cero
tiempo de entrada5 ms o más
MonitorUnidad3MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi, pulg. Hg, mm. HgMPa, kPa, kgf/cm², bar, psi
Método de visualizaciónLCD
Pantalla de muestra3 pantallas (Pantalla principal, pantalla secundaria × 2)
Color de la pantalla1) Pantalla principal: Rojo verde
2) Subpantalla: Naranja
Número de dígitos de la pantalla1) Pantalla principal: 4 dígitos (7 segmentos)
2) Subpantalla: 4 dígitos (1 dígito superior 11 segmentos, otros 7 segmentos)
Luz indicadora de funcionamientoSe ilumina cuando la salida del interruptor está activada, OUT1, OUT2: Naranja
Filtro digital*40, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 ms
Resistencia ambientalGrado de protecciónIP40
Tensión soportada1.000 V CA durante 1 minuto entre las partes activas y la carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (con probador de resistencia de aislamiento de 500 V CC) entre las partes vivas y la carcasa
Rango de temperatura de funcionamientoDurante la operación: -5 a 50°C,cuando se almacena: -10 a 60°C (No condensar ni congelar)
Rango de humedad de funcionamientoOperando/almacenado: 35 a 85% de humedad relativa (sin condensación)
NormasUL/CSA (E216656), CE, RoHS
Longitud del cable con conector2 m

*1: El valor cuando no hay filtro digital (0 ms).
*2: Si la presión aplicada fluctúa alrededor del valor establecido, la histéresis debe establecerse en un valor mayor que la cantidad de fluctuación o se producirá vibración.
*3: Esto se puede configurar cuando se utiliza un producto con una función de cambio de unidad. Si no hay una función de cambio de unidad, solo se puede seleccionar MPa/kPa.
*4: 90% de tiempo de respuesta a la entrada de paso.
*5: Aunque el fabricante se esfuerza por mejorar la calidad, los productos con leves rayones, manchas, color de pantalla, luminancia desigual, etc., en la apariencia externa que no afectan el rendimiento se consideran buenos productos.

Mesa estándar

R1/8·NPT1/8

2 salidas + salida analógica (tensión/corriente) 3 pantallas, presostato digital de alta precisión, serie ZSE20A (F)/ISE20A, mesa estándar R 1/8 / NPT 1/8
Número de Parte
ISE20A-R-01-J
ISE20A-S-01-J
ISE20A-S-01-JA1
ISE20A-T-M-01
ISE20A-T-P-N01-J
ISE20A-V-01-J
ISE20A-V-01-JK
ISE20A-X-01
ISE20A-X-01-JA2
ISE20A-Y-01
ISE20A-Y-01-J
ISE20A-Y-01-JA2
ISE20A-Y-M-01-J
ZSE20A-R-01-J
ZSE20AF-S-01-J
ZSE20AF-T-01-JA1
ZSE20AF-V-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de rosca de fontanería Resistente a la presión
(MPa)
Cantidad de puntos de salida Aplicación Especificaciones de la unidad Opción Certificado de calibración
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open CollectorVoltaje[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorCorriente[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open CollectorCorriente[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos) + soporte A (montaje vertical)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorVoltaje[NPT] NPT1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorCorriente[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente[Rc (R)] R1,5 MPa3Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos) + soporte B (montaje horizontal)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos) + soporte B (montaje horizontal)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector-[Rc (R)] R1,5 MPa2Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorVoltaje[Rc (R)] R0,5 MPa3Presión de vacío [0,0 a -101,0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open CollectorCorriente[Rc (R)] R0,5 MPa3Presión compuesta [-100,0 a 100,0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[Rc (R)] R0,5 MPa3Presión compuesta [-100,0 a 100,0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos) + soporte A (montaje vertical)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente[Rc (R)] R0,5 MPa3Presión compuesta [-100,0 a 100,0 kPa]Con función de conversión de unidadesNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Tipo de puerto de tubería Rosca macho Hilo de fontanería nominal 1/8 Características de fluidos No corrosivo / Incombustible
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Material del cuerpo Resina + Metal
Monitor Digital Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia
Estándares adquiridos CE IP IP40 Manual de instrucciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico