(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de motor paso a paso serie JXCE1, 91, P1, D1, L1

Controlador de motor paso a paso serie JXCE1, 91, P1, D1, L1
  • Descuento por volumen

[Características]
· Admite dos tipos de métodos de instrucción de operación
 Operación de instrucción de número de paso, operación de instrucción numérica
· Es posible el cableado cruzado del cable de comunicación
· Soporte de monitor numérico

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JXCP18-BC

 
Número de Parte
JXCP18-BC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos Módulo de E / S PROFINET Longitud del cable de E / S / conector de comunicación(m) Sin opciones
Método de montaje del controlador / controlador Tipo de montaje en carril DIN Tipo de piezas periféricas Controlador de un solo eje Modelo de actuador Controlador en blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JXCP18-BC de la serie Controlador de motor paso a paso serie JXCE1, 91, P1, D1, L1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico