(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Electroválvula de 5 puertos, series SV1000/2000/3000/4000

Electroválvula de 5 puertos, series SV1000/2000/3000/4000
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza un método de conexión de conector para el cableado dentro del bloque colector, lo que permite responder de manera flexible a conexiones adicionales y cambios de especificaciones.
· Colector tipo base casete (Cumple con SV1000/2000)
· Colector base con tirantes (Compatible con SV1000/2000/3000/4000)
· El fabricante ha preparado un módulo de salida de relé que puede controlar equipos de hasta 110 V AC y 3 A

[Haga clic aquí para ver el catálogo]
· P. 23 Compatible con sistema descentralizado gateway EX500 2 (128 puntos)
· Pág. 28 Sistema descentralizado gateway EX500 (64 puntos) compatible
· P. 128 válvula simple / tipo subplaca

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
SV1A00-5FUD
SV2A00-5FU
SV1100-5FU
SV1100-5FUD
SV1200-5FU
SV2100-5FU
SV2200-5FU
SV2300-5FU
SV2400-5FU
SV3100-5FU
SV3100-5W1U-03N
SV3200-5FU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Conector
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)--0.15~0.7BloquearNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)--0.15~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Presión de 2 posiciones--0.15~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Presión de 2 posiciones--0.15~0.7BloquearNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones--0.1~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Presión de 2 posiciones--0.15~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones--0.1~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones--0.2~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones--0.2~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Presión de 2 posiciones--0.15~0.7Sin bloqueoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Presión de 2 posicionesNPT3/80.15~0.7Sin bloqueoConector estanco M12, longitud del cable 300 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones--0.1~0.7Sin bloqueoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación colectores Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Válvula de retención de contrapresión Ninguno Tipo de bloque múltiple Ninguno
Especificaciones de cableado del múltiple Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico