(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla simple serie C85K (Números de pieza)

Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla simple serie C85K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (6432).
· Los números de pieza se establecen para productos con soportes de montaje, soportes de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora.
· Configuración por encargo.
· Varias opciones de soporte de montaje.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CD85KN25-200-B

Número de Parte
CD85KN25-200-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla25200-20~800.05~1.0Básico (tipo de horquilla integrada)Horquilla integrada básicaSin cambio automáticoN/AN/AMontaje de la bandaNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con tope de rotación de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Soporte de apoyo Ninguno Punta de varilla de montaje de metal Ninguno
Fuelle Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CD85KN25-200-B de la serie Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla simple serie C85K.

Products like this...

Número de Parte
C85KF12-50
C85KF16-25
C85KF16-40
CD85KN25-225-B
CD85KN25-25-B
CD85KN25-250-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1250-20~800.08~1.0Corte de jefe / Básico----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla1625-20~800.05~1.0Corte de jefe / Básicocorte de jefeSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16--20~800.05~1.0Corte de jefe / Básico----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-225--Básico (tipo de horquilla integrada)----Montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla2525-20~800.05~1.0Básico (tipo de horquilla integrada)Horquilla integrada básicaSin cambio automáticoN/AN/AMontaje de la bandaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales25250-20~800.05~1.0Básico (tipo de horquilla integrada)Horquilla integrada básicaSin cambio automáticoN/AN/AMontaje de la bandaNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico