(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Objetivo de alta resolución para cámara con montura C [SV-H/VS-H1]

Objetivo de alta resolución para cámara con montura C [SV-H/VS-H1]
  • Descuento por volumen

[Características]
· Lente de alta resolución para megapíxeles.
· Tornillos de bloqueo para el foco y el iris de serie.
· Con FNO1.4 y un diseño brillante, se puede acortar el tiempo de exposición, haciéndolo compatible con cámaras CMOS de alta velocidad.
· Logra un diseño compacto mientras suprime la reducción de la distorsión periférica y la pérdida de luz.

PDF

 
Número de Parte
3Z4S-LE SV-7525H
3Z4S-LE VS-0814H1
3Z4S-LE VS-1614H1N
3Z4S-LE VS-3514H1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar FNO Distancia focal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

2.575
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

1.48
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

1.416
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

1.435

Cargando…

  1. 1

Información básica

Máximo elemento de imagen compatible(Inchi) 1 Tipo Lente CCTv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico