(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Filtro de vacío AFJ20 a AFJ40

Filtro de vacío AFJ20 a AFJ40
  • Descuento por volumen

Se pueden prevenir problemas con el equipo de vacío.
[Características]
· Los elementos se pueden utilizar repetidamente mediante limpieza.
· Se pueden quitar las gotas de agua
· El protector de caja transparente cubre toda la circunferencia de la caja.
· 2 tipos que se pueden seleccionar según la aplicación
 Tipo de caudal grande (eliminación de polvo)
 Tipo de eliminación de gotas de agua (eliminación de gotas de agua + eliminación de polvo)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AFJ30-02B-80-T
AFJ30-03B-40-T
AFJ40-N04B-80-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Nivel de filtración Rosca de fontanería nominal (lado de ENTRADA) Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc (Rp)80μm1/430
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc (Rp)40μm3/830
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPTF] NPT80μm1/240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Sujeto a remoción Polvo, Humedad Aplicación Línea de vacío
Soporte Tipo Tipo de gran capacidad de flujo Caja Cuenco de policarbonato
Dirección del flujo Dirección del flujo (de izquierda a derecha) Unidad de presión Notación de unidad de la placa de identificación del producto y la placa de identificación de precaución (MPa / °C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico