(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bomba de proceso (bomba de diafragma), válvula solenoide incorporada, tipo accionada por aire (conmutación externa), PB1000A

Bomba de proceso (bomba de diafragma), válvula solenoide incorporada, tipo accionada por aire (conmutación externa), PB1000A
  • Descuento por volumen

Bomba de diafragma compacta y de gran capacidad adecuada para trasvasar y recuperar una amplia gama de fluidos.
[Caracteristicas]
· Rendimiento de mantenimiento mejorado
· Válvula de retención resistente a contaminantes
· Compacto y ligero Reducción del volumen del 25%
· Reducción del consumo de energía
· Mejora de la vida útil (1,5 veces más que los modelos convencionales)
[Aplicaciones]
· Lavaderos de autos, máquinas de impresión, máquinas herramienta, analizadores (para las industrias médica y biológica), dispositivos semiconductores y relacionados con baterías solares.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PB1011A-01

Número de Parte
PB1011A-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bomba de proceso Tipo de actuación Tipo de válvula solenoide incorporada Tamaño del puerto de conexión (lado del aire) Rc 1/8
Opción Ninguno Especificaciones hechas a la medida Productos hechos a pedido no disponibles

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PB1011A-01 de la serie Bomba de proceso (bomba de diafragma), válvula solenoide incorporada, tipo accionada por aire (conmutación externa), PB1000A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico