(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroválvula de 2 vías pilotada serie VXP21/22/23

Electroválvula de 2 vías pilotada serie VXP21/22/23
  • Descuento por volumen

[Características]
· Abundante variedad de combinaciones. Se puede controlar una amplia gama de fluidos.
· El desmontaje y montaje se puede realizar en poco tiempo.
· Es posible elegir entre montaje roscado o bridado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VXP2150-06N-3DZ
VXP2150-06N-5DZ
VXP2150S-06N-3C
VXP2260-10N-3DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal Clase de aislamiento Voltaje Materiales de sellado Opción Entrada eléctrica de cable Tamaño corporal Tipo de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3/4B110 V CA 50/60 HzNBRSupresor de picos de tensión / Con luzTerminal DIN20AVXP21
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3/4B-NBRSupresor de picos de tensión / Con luzTerminal DIN20AVXP21
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3/4H110 V CA 50/60 HzPTFE (FKM)NingunoConducto20AVXP21
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1B110 V CA 50/60 HzNBRSupresor de picos de tensión / Con luzTerminal DIN25 AVXP22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua / Aceite / Gas / Vapor Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Tipo de cambio Normalmente cerrado Tipo de conección NPT Por Conducción Tipo de piloto
Cuerpo material C37 o CAC408 Soporte Ninguno Tipo de válvula Abierto cuando está energizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico