(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
* Las imágenes del producto son solo de referencia. Tenga en cuenta que son diferentes del producto real.
[Caracteristicas]
· Piezas opcionales de la válvula solenoide de 5 puertos para las series SV1000/SV2000/SV3000/SV4000
[Consulte las siguientes páginas del catálogo]
· P. 113 Base de casete, conjunto de bloque de extremo de admisión / escape
· P. 113 Base de casete, conjunto de bloque de admisión / escape
· P. 117 Base de barra de acoplamiento, conjunto de bloque de extremo de admisión / escape
· P. 117 Base de tirantes, conjunto de bloque de admisión / escape
· P. 122 Módulo de salida de relé
· P. 122 Conector de unión en forma de Y
· P. 123 Conjunto de placa ciega
· P. 123 Sello de indicación de disco de bloqueo
· P. 123 SUP. · EXH. Disco de bloqueo
· P. 123 EXH. Disco de bloqueo
· P. 124 Conjunto de cable multiconector
· P. 124 Conjunto de cable de conector D-sub
· P. 124 Cable plano, conjunto de cables
· P. 125 Riel DIN
· P. 126 Válvula reductora de presión tipo espaciador
· P. 126, 127 Tornillos de máquina combinada de cabeza plana
· P. 127 Single SUP. Asamblea espaciadora
· P. 127 Individual EXH. Asamblea espaciadora
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AXT100-MC26-015
Tipo | Conjunto de cable multiconector | Dimensiones | Longitud: 1.5 m |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AXT100-MC26-015 de la serie Válvula solenoide de 5 puertos, piezas opcionales de la serie SV1000/2000/3000/4000.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente