(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de válvula solenoide de 5 puertos, colector de serie tipo S0700

Conector de válvula solenoide de 5 puertos, colector de serie tipo S0700
  • Descuento por volumen

* Las imágenes del producto son solo de referencia. Tenga en cuenta que son diferentes del producto real.

[Caracteristicas]
· Válvula solenoide de 5 puertos, base de colector para tipo de cable de enchufe, serie S0700.

[Consulte las siguientes páginas del catálogo]
· P.10 Tipo de tubería directa, base con colector integrado, cableado individual, C-Kit
· P.15 Tipo de tubería base, base con colector integrado, cableado individual, C-Kit
· P. 18 Tipo de tubería base, base con colector integrado, transmisión en serie, S-Kit
· P. 20 Conjunto de placa ciega
· P. 20 Espaciador para SUP individual
· P. 21 Espaciador para ESCAPE simple
· P. 25 Placa base
· P. 25 Conjunto de válvula piloto
· P.25 Elemento para Silenciador

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS0755-03C4C
SS0755-04C4C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de Estaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de Estaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tubería de la base, Base con colector integrado, Cableado individual, Kit C Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Con racor de tubo de acción simple para ø4 (milímetro) Hilo estándar Rc
Opción Sin opciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico