(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Equipo de bus de campo, sistema de distribución de pasarela (compatible con 128 puntos) Serie EX500

Equipo de bus de campo, sistema de distribución de pasarela (compatible con 128 puntos) Serie EX500
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los colectores de válvula y las unidades de entrada se distribuyen alrededor de la unidad GW (Gateway).
· Cumple con otros protocolos al reemplazar la unidad GW.
· Número de entradas / salidas = 128/128 puntos, el número de salidas (número de solenoides) por puerto de derivación es 32.
· Número de conexiones del múltiple de válvulas = hasta 8 unidades, Número de conexiones de la Unidad de entrada = hasta 8 unidades, Longitud del cable de derivación = hasta 20 m.
· Función del servidor WEB (prueba de funcionamiento de la válvula, diagnóstico de conexión de cada unidad, diagnóstico de cortocircuito del equipo de entrada).
· No se requiere la configuración de dirección para el múltiple de válvulas / unidad de entrada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX500-GEN2
EX500-S103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Tensión nominal Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

EtherNet/IPTM-Unidad GW128 puntos (entrada / salida)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Fuente / PNP (Negativo común)Unidad SI16/32 puntos (cambio por interruptor de ajuste incorporado)24 DCVálvula serie SY, VQC, S0700, SV aplicable

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico