(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector M8/M12 Serie PCA / EX9 / EX500

Conector M8/M12 Serie PCA / EX9 / EX500
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Línea de cables de comunicación que cumplen con cada estándar de comunicación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX9-AC020EN-PSRJ
EX9-AC050-1
EX500-AC010-SAPA
EX500-AP050-A
PCA-1416000
PCA-1578081
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Tipo Conector Dimensiones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKCable de comunicacionEnchufe / cable D / RJ45Longitud del cable 2 m
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

CC-LinkCable de alimentaciónM12 / 5 pines / cable B / Enchufe / Recto / con un conector lateralLongitud del cable 5 m
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-Cable con conector M128 pines, ángulo de ambos ladosLongitud del cable 1 m
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-Cable de alimentaciónM12 / 5 pines / cable A / enchufe / ángulo / con un conector lateralLongitud del cable 5 m
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-Cable de alimentación7/8 pulgadas / 4 pines / enchufe / ángulo / con conector de un ladoLongitud del cable 2 m
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS DP, DeviceNet, CC-linkConector tipo ensamblajeConector tipo ensamblaje / 7/8 pulgada / 5 pines / zócalo / recto-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico