(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de posición del actuador D-MP □ Serie

Sensor de posición del actuador D-MP □ Serie
  • Descuento por volumen

Emite señales analógicas para la posición de carrera del actuador.
[Caracteristicas]
· Admite salida analógica con 4 tipos de rango de medición.
· Salida de interruptor disponible, compatible con IO-Link.
· Se puede instalar en la ranura de montaje en los interruptores automáticos del cilindro desde el lado superior.
· Tipo de conexión del cable: cable discreto (2 m), M8 4 pines (0.3 m), M12 4 pines (0.3 m)
[Aplicaciones]
· Determina el posicionamiento vertical/horizontal, detecta la posición del levantador, realiza la inspección de agujeros mecanizados y las mediciones dimensionales.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones y detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-MP025A
D-MP025B
D-MP025C
D-MP050A
D-MP050B
D-MP050C
D-MP100A
D-MP100B
D-MP100C
D-MP200A
D-MP200B
D-MP200C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Entrada eléctrica Longitud del cable
(m)
Rango de medicion
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Alambre discreto2.025 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M8, 4 pines0.325 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M12, 4 pines0.325 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Alambre discreto2.050 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M8, 4 pines0.350 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M12, 4 pines0.350 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Alambre discreto2.0100 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M8, 4 pines0.3100 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M12, 4 pines0.3100 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Alambre discreto2.0200 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M8, 4 pines0.3200 ± 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M12, 4 pines0.3200 ± 1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Entrada eléctrica Longitud del cable
(m)
Rango de medicion
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Formato de Salida Formato NPN Tipo Cuerpo Principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico