(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de boquilla ionizadora, serie IZN10E

Tipo de boquilla ionizadora, serie IZN10E
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Delgado y ligero.
· Variación de la boquilla: tipo de ángulo recto, boquilla de ahorro de energía, boquilla de alto caudal, boquilla de difusión circular, boquilla de difusión plana, boquilla de barra (recta),
Boquilla circunferencial de barra de chorro, (recta), boquilla de tubo flexible, boquilla larga.
[Aplicaciones]
· Para ionización por soplado de aire y eliminación de polvo.
· Ionización puntual.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IZN10-G-100-X205
IZN10-G-X198
IZN10-G-X199
IZN10E-01P16-B1
IZN10E-11P06-B1
IZN10E-11P06N
IZN10E-11P07-B1
IZN10E-11P16-B1
IZN10E-1106-B1
IZN10E-CP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Indicadores Funcion adicional Balance de iones Función de ajuste de equilibrio iónico Fuente de alimentación Opciones Accesorios / opciones: pedidos por separado Especificaciones de E / S Opciones de conector Longitud de la barra
(mm)
Accesorios de acción simple Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Componentes relacionados-----Accesorios (pedidos por separado)Boquilla de tubo dobladorentrada NPN / salida-100NingunoVariación de boquilla: boquilla de tubo doblador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados-----Accesorios (pedidos por separado)Boquilla de difusión circularentrada NPN / salida--NingunoVariación de boquilla: boquilla de difusión circular
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Componentes relacionados-----Accesorios (pedidos por separado)Boquilla de difusión planaentrada NPN / salida--NingunoVariación de boquilla: boquilla de difusión plana
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto±10VAutomáticoDC24V-Soporte en forma de LPNP entrada / salidaBoquilla ahorradora de energía-ø6: tamaño métrico (codo)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto-No provistoDC24V-Soporte en forma de LPNP entrada / salidaRosca hembra para tubería-ø6: tamaño métricoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto-No provistoDC24V-Sin cable de alimentaciónPNP entrada / salidaRosca hembra para tubería-ø6: tamaño métricoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto-No provistoDC24V-Soporte en forma de LPNP entrada / salidaRosca hembra para tubería-ø6,35 (1/4 "): tamaño en pulgadasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto-No provistoDC24V-Soporte en forma de LPNP entrada / salidaRosca hembra para tubería-ø6: tamaño métrico (codo)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de boquillaEstado cargado / descargadoNo provisto-No provistoDC24V-Soporte en forma de Lentrada NPN / salidaRosca hembra para tubería-ø6: tamaño métricoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Componentes relacionados-----Accesorios (pedidos por separado)Cable de alimentación (3 m)entrada NPN / salida--NingunoCable de alimentación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico