(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actualizar filtro Serie FN1 / FN4

Actualizar filtro Serie FN1 / FN4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No es necesario reemplazar elementos.
· Estructura de elementos única que es posible retrolavar.
· Filtro reciclable ecológico.
· La limpieza automática es posible.
· 2 tipos de elementos que pueden seleccionarse según las condiciones del fluido.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
END100-005
END100-020
END200-005
END200-020
FN1101N-10-S005
FN1101N-10-S005G
FN1101V-10-S005
FN1101V-10-S020
FN1102N-10-S020
FN1102N-10-S020G
FN1111N-10-S005G
FN4102N-20-S005
FN4102N-20-S005G
FN4102N-20-S020
FN4102N-20-S020G
FN4102V-20-S020G
FND100V-10-M149X0
FNR100N-10
FNR100V-10
FNR101V-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Como conectar Calidad del aire comprimido Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Nivel de filtración Entorno operativo Rango de presión de operación
(MPa)
Dirección del flujo Drenar polla Material del tazón Guardia de cuenco Junta tórica, material de junta Longitud del elemento Tipo de elemento Materiales del elemento Accesorios para manómetros Modelos compatibles Capacidad del tanque
(L)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (Elemento para reemplazo)] Componentes relacionados (elementos de reemplazo)----5μm-------250Tipo cilindro-NingunoFN11□1□-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (Elemento para reemplazo)] Componentes relacionados (elementos de reemplazo)----20µm-------250Tipo cilindro-NingunoFN11□1□-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (Elemento para reemplazo)] Componentes relacionados (elementos de reemplazo)----5μm-------500Tipo cilindro-NingunoFN11□2□-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (Elemento para reemplazo)] Componentes relacionados (elementos de reemplazo)----20µm-------500Tipo cilindro-NingunoFN11□2□-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc15μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR250Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc15μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR250Tipo cilindroSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc15μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKM250Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc120µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKM250Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc120µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc120µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc15μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR250Tipo de espacio de alturaSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc25μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc25μmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc220µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304N/A (con enchufe)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc220µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBR500Tipo cilindroSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar] Filtro de bajo mantenimientoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc220µmEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKM500Tipo cilindroSUS304Con manómetro (parte de contacto líquido: latón)N/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (dispositivos auxiliares)] Filtro de recolección de polvoTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] R1149μmEstándarnulo ~ 0.7[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKMN/AMalla de alambreSUS304NingunoN/A-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (dispositivos auxiliares)] Tanque de reservaTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc1NingunoEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoNBRN/ANingunoNingunoNingunoN/A1.1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (dispositivos auxiliares)] Tanque de reservaTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc1NingunoEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKMN/ANingunoNingunoNingunoN/A1.1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Componentes relacionados (dispositivos auxiliares)] Tanque de reservaTipo de conexión de tuberíaFluido[Rc (R)] Rc1NingunoEstándarnulo ~ 1[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno[Metal] SUS304NingunoFKMN/ANingunoNingunoNingunoN/A1.8

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico