(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Transductor electroneumático, serie IT600

Transductor electroneumático, serie IT600
  • Descuento por volumen

[Características]
· Puede generar una presión de aire proporcional a la señal actual
· Amplio rango de presión de salida / 0,02 a 0,6 MPa
· Equipo eléctrico independiente / estructura resistente a la presión y a prueba de explosiones
· Ajuste de tramo suave

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IT600-010-0
IT600-021-1
IT601-031-2B
IT601-031-3BJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión de salida
(MPa)
Presión
(MPa)
Método de entrada de cable conductor externo Tipo de sello resistente a la presión Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.02 a 0.20.2Tipo de conexión de tornillo resistente a la presión del conducto, método de unión generalN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.02 a 0.20.3Tipo de sello resistente a la presión, método de prensaestopasDiámetro exterior del cable aplicable: de 7 a 7,9 mmN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0,04 hasta 0,61.0Tipo de sello resistente a la presión, método de prensaestopasDiámetro exterior del cable aplicable: 8 a 8,9 mmSoporte (montaje en tubo 2B)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0,04 hasta 0,61.0Tipo de sello resistente a la presión, método de prensaestopasDiámetro exterior del cable aplicable: 9 a 9,9 mmSoporte (montaje en tubo 2B), llave hexagonal (para bloquear la cubierta del terminal)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Corriente de entrada 4 a 20 mA CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico