(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de lectura de carrera con freno, serie CE2

Cilindro de lectura de carrera con freno, serie CE2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un freno está unido al cilindro que se puede mover y medir
· Cilindro capaz de posicionamiento altamente reproducible (Precisión de parada ±0,5 mm)
"Mecanismo de freno"
· Utiliza un método de bloqueo de resorte y neumático
· Se puede bloquear en ambos sentidos
"Configuración del sistema"
· Cilindro lector de carrera con freno + contador
"Función de medición"
· Resolución 0,1 mm/pulso

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
CE2B40-100-Y59AL
CE2B40-175
CE2B63-600
CE2C100-350
CE2D63-86-K59WL
CE2F40-75
CE2F40-475
CE2F50-400
CE2F50-400-M9BWS
CE2F80-350
CE2F80-600J-M9BW
CE2L40-200-A64
CE2L63-220J
CE2L63-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Y59A32Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin cambio automático--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-600Sin cambio automático--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-350Sin cambio automático---Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63$6386K59W32Tipo de horquilla en forma de UNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$4075$75Sin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-475Sin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400Sin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400M9BW0.51Tipo de brida de extremo de barraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80$80350Sin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-600M9BW0.52Tipo de brida de extremo de barraLona de nylon
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40200$200A640.52PieNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63$63220Sin cambio automático--PieLona de nylon
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-600Sin cambio automático--PieNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con freno Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) 0 a 60::
Fin de bloqueo Presencia Válvulas Presencia Amortiguar Con cojines en ambos lados
Presión operacional(MPa) 0.1 a 1.0 Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto Rc
Con / sin conector Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico