(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de baja fricción (acción simple) Serie MQP

Cilindro de baja fricción (acción simple) Serie MQP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No se pegan-resbalan.
· Sin pistón.
· Pull-in especial de acción simple / fuerza externa.
· Variación reducida de empuje.
· Baja fricción y tacto suave.
· Control lineal de alta precisión.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQP6-10S
MQP16-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro IKOU Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Baja fricción (resistencia interna) Temperatura de operación(℃) 5::80
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.001::0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico