(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro sin vástago sinusoidal, tipo de deslizador: cojinete deslizante, serie REAS

Cilindro sin vástago sinusoidal, tipo de deslizador: cojinete deslizante, serie REAS
  • Descuento por volumen

Proporciona transporte rápido de piezas de trabajo sensibles a los golpes.
Oblea semiconductora, placa de circuito de cristal líquido, disco magnético, productos cerámicos, productos de vidrio.
[Caracteristicas]
· La guía integrada permite la carga directa de carga.
· Tipo de tubería centralizada que consolida la tubería en un lado de la placa.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Es posible un funcionamiento suave mediante la adopción de cojinetes deslizantes especiales.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
REAS10-300
REAS20-200
REAS20-250
REAS32-1000
REAS32-700
REAS40-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Tipo de tornillo de puerto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9--Tornillo M
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--Rc
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--Rc
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00020 to 39.9--Rc
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70020 to 39.9--Rc
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70040 to 5714276Rc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Tipo de guía de rodamiento deslizante
Presión operacional(MPa) 0.18 a 0.7 Interruptores automáticos Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor(m) Ninguno
Conector de cable Ninguno El número de los interruptores Ninguno Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico