(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de escape MIW/MIS (Números de pieza)

Serie de escape MIW/MIS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Separe de forma segura las piezas de trabajo que fluyen continuamente en un transportador.
· Tipo de 2 mordazas (MIW), posible separar fácilmente piezas de trabajo con una válvula.
· Tipo de 1 mordaza (MIS), posible configurar el tiempo de operación y la posición de montaje libremente de acuerdo con las piezas de trabajo que fluyen y la situación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MIW20-20D

Número de Parte
MIW20-20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de dedos
(piezas)
Diámetro interior del cilindro
(ø)
Carrera
(mm)
Opción dedo Ajustador de carrera
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

22020Tipo básicoNo disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rosca de puerto Tornillo M Raspador No disponible Cambio automático Sin interruptor automático (imán incorporado)
Longitud del cable(m) N/A Número de interruptores automáticos N/A Tipo de conector N/A
Especificaciones a medida N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MIW20-20D de la serie Serie de escape MIW/MIS.

Products like this...

Número de Parte
MIS12-10D
MIW12-12D
MIW12-12D1
MIW12-12D2A
MIW8-8D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de dedos
(piezas)
Diámetro interior del cilindro
(ø)
Carrera
(mm)
Opción dedo Ajustador de carrera
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

11210Tipo básicoNo disponible
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

21212Tipo básicoNo disponible
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

21212Grifo de superficie superior / inferiorNo disponible
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

21212Toda la superficie del grifoDisponible
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

288Tipo básicoNo disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico