(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de tope, tipo de ajuste de altura de montaje, serie RSG

Cilindro de tope, tipo de ajuste de altura de montaje, serie RSG
  • Descuento por volumen

Logra la automatización y el ahorro de mano de obra de las líneas transportadoras.
[Características]
· La posición de montaje se puede ajustar arbitrariamente cambiando la altura de la brida incluida
· Una amplia variedad de modelos están disponibles
· Amortiguador incorporado para un fácil mantenimiento
· Se puede instalar un detector magnético compacto
· Tipo de palanca seleccionable según aplicaciones

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
RSDG40-20DR
RSDG40-20T
RSDG40-25B
RSDG40-25D-C73L
RSDG40-30D
RSDG40-30DB-A93L-C
RSDG40F-20TB
RSDG40F-25D
RSDG40F-30T
RSDG50-25D
RSDG50-30D
RSDG50TN-30D
RSG40-20D
RSG40-20T
RSG40-30BB
RSG50-30B
RSG50-30D
RSG50-30T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Forma de punta de varilla Soporte de montaje de interruptor automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto40$4020$20-10~ 70$-10~ 70~RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de rodilloN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---RcC7332 piezasTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto40$4030$30-RcA9332 piezasTipo de palanca (absorción de energía ajustable)Disponible
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---Tipo de conexiones instantáneas incorporadasSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de palanca (absorción de energía ajustable)N/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---Tipo de conexiones instantáneas incorporadasSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---Tipo de conexiones instantáneas incorporadasSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto50$5030$30-10~ 70$-10~ 70~RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---NPTSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto40$4020$20-10~ 70$-10~ 70~RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de palanca (absorción de energía ajustable)N/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto50$5030$30-10~ 70$-10~ 70~RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de barra redondaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de barra redondaN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Presión operacional(MPa) nulo :: 1.0 Punta de varilla de montaje de metal Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Especificación personalizada (posiciones de puerto) Ninguno Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico