(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Logra una baja aceleración y una transferencia de velocidad reducida de piezas de trabajo para las que se deben evitar los golpes.
[Características]
· Logra ahorrar espacio con un circuito simple
· Compatible con clase de sala limpia, ISO clase 4 (ISO 14644-1)
· Acortar el tiempo de toma
· Aceleración/desaceleración suave que no se ve afectada por las fluctuaciones de carga/velocidad/presión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RECB25-400 |
RECB40-300 |
RECB40-700 |
RECF40-400-A93L |
RECL25-400 |
RECL25-420 |
RECL32-325-A93L |
RECL32-450 |
RECL32-450-A93L |
RECL40-400-C73 |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Tipo de rosca de puerto | Rc | Tipo de conector | Ninguno |
Soporte de montaje de interruptor automático | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente