(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro hidráulico tipo barra de acoplamiento, acción doble, serie CHAW de barra doble

Cilindro hidráulico tipo barra de acoplamiento, acción doble, serie CHAW de barra doble
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ligero porque las partes principales son de aleación de aluminio.
· Fácil detección de posición.
· Efecto cojín liso.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CHAWB63-350
CHDAWL50-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Cambiar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope35063Sin detector magnético
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial25050Sin interruptor automático (imán incorporado)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento de la barra Varilla doble de doble efecto Material de embalaje del pistón NBR Estándar N/A
Presión nominal 3.5 MPa Tipo de cilindro Juego de pasadores de retención / tope Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Mecanismo de amortiguación Ambos lados Material del pistón Aluminio Rango de presión de operación(MPa) 0.25::3.5
Material del tubo Aluminio Velocidad del pistón(mm / seg) 8::300 Funciones añadidas N/A
Cable conductor(m) N/A Numero de interruptores N/A Tipo de conector N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico