(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro hidráulico que cumple con las normas JIS, doble acción: vástago doble, serie CH2EW/CH2FW

Cilindro hidráulico que cumple con las normas JIS, doble acción: vástago doble, serie CH2EW/CH2FW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Equipado con el mecanismo de amortiguación de tipo sello de amortiguación. Se ha reducido el impacto al final de la carrera. Durabilidad mejorada.
· La tapa de varilla tiene una estructura dividida para un fácil desmontaje y montaje.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
CH2FWFA63B-100A
CHD2FWFA40C-50
CHD2FWFA40C-50A-A53Z
CHD2FWFA50B-125
CHD2FWFA50B-250A-A54L4
CHD2FWFA50C-100A
CHD2FWFA63B-75A-E
CHD2FWFA80B-150-J59L3
CHD2FWFA80C-150-M9BWL3
CHD2FWFA100C-100A-A53Z
CHD2FWLA32B-110
CHD2FWTC63B-50A-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de la varilla Rango de presión de operación
(MPa)
Cambiar Cable conductor
(m)
Numero de interruptores Tuerca de extremo de varilla Posición de la válvula de amortiguación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla10063-10~80B0.3~13.5Sin detector magnéticoN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla5040-10~80C0.3~11Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla5040-10~60C0.3~11A5352 piezasCon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla12550-10~80B0.3~13.5Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla25050-10~60B0.3~13.5A5434 piezasCon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla10050-10~80C0.3~11Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla7563-10~80B0.3~13.5Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla15080-10~60B0.3~13.5J5933 piezasSin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla15080-10~60C0.3~11M9BW33 piezasSin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida rectangular en el extremo de la varilla100100-10~60C0.3~11A5352 piezasCon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie perpendicular al eje11032-10~80B0.3~13.5Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Muñón intermedio5063-10~80B0.3~13.5Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento de la barra Varilla doble de doble efecto Material de embalaje del pistón NBR Estándar Clasificación JIS
Presión nominal 7 MPa Tipo de cilindro Juego de pasadores de retención / tope Mecanismo de amortiguación Ambos lados
Material del pistón Aluminio Material del tubo Acero inoxidable Velocidad del pistón(mm / seg) 8::300
Funciones añadidas N/A Posición del puerto En el puerto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico