(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro hidráulico compatible con la norma ISO Serie CHSD

Cilindro hidráulico compatible con la norma ISO Serie CHSD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que la cubierta y el soporte de montaje están integrados, el desmontaje y el montaje son fáciles.
· Sección transversal de la tapa más pequeña en comparación con los cilindros de tirantes.
· Longitud total reducida (en comparación con la serie CH2).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
CHDSDB40-50
CHDSDB40-100A-M9PSAPC
CHDSDB40-150A-M9PSAPC
CHDSDB40-800
CHDSDB50-40A-A-M9BL
CHDSDB50-40A-M9BL
CHDSDB50-50
CHDSDB50-50-B
CHDSDB50-50A
CHDSDB50-100
CHDSDB50-100A-M9PSAPC
CHDSDB50-150A
CHDSDB50-200A
CHDSDB63-125A
CHDSDB63-150A-M9PSAPC
CHDSDB63-270
CHDSDB63-400A
CHDSDB63-800A-M9BWL
CHDSDCB40-300
CHDSDCB50-200
CHDSDCB50-500
CHDSDCB63TN-300
CHDSDFY40-150A-B
CHDSDFY40-350A-B
CHDSDFY40TN-50A-B
CHDSDFY40TN-800A-B
CHDSDFY50-50-B
CHDSDFY50-250A-B
CHDSDFY50-300A-B-M9BW
CHDSDFY50TN-100A-B
CHDSDFY50TN-150A-B
CHDSDFY50TN-150AN-B
CHDSDFY63-25R-B-M9BWL
CHDSDFY63-490-B
CHDSDFY63TF-270-B
CHDSDFY63TN-75A-B
CHDSDFY63TN-150A-B
CHDSDFY63TN-750A-B
CHDSDFY80TN-125A-B
CHDSDFY100-300A-B
CHDSDLA40TN-180
CHDSDLA50-100A-M9P
CHSDB50-80
CHSDB50TF-25A
CHSDB80-400
CHSDCB50-150
CHSDFY100-400A-B
CHSDFZ63-300-B
CHSDFZ80-300-B
CHSDLA50TN-50
CHSDLA63TN-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Mecanismo de amortiguación Tipo de rosca de puerto Cambiar Cable conductor
(m)
Numero de interruptores Tipo de conector Tuerca de extremo de varilla Posición de la válvula de amortiguación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5040-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10040-10~60Ambos ladosRcM9P0.52 piezasPin M8-3Con tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope15040-10~60Ambos ladosRcM9P0.52 piezasPin M8-3Con tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope80040-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope4050-10~60Ambos ladosRcM9B32 piezasN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación izquierda
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope4050-10~60Ambos ladosRcM9B32 piezasN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10050-10~60Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10050-10~60Ambos ladosRcM9P0.52 piezasPin M8-3Con tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope15050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope20050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope12563-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope15063-10~60Ambos ladosRcM9P0.52 piezasPin M8-3Con tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope27063-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40063-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope80063-10~60Ambos ladosRcM9BW32 piezasN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU30040-10~60Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU20050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU50050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU30063-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla15040-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla35040-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla5040-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla80040-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla5050-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla25050-10~60Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla30050-10~60Ambos ladosRcM9BW0.52 piezasN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla10050-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla15050-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla15050-10~60N/ANPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla2563-10~60Lado del vástagoRcM9BW32 piezasN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla49063-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla27063-10~60Ambos ladosGFSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla7563-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla15063-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla75063-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla12580-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla300100-10~60Ambos ladosRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie perpendicular al eje18040-10~60Ambos ladosNPTSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie perpendicular al eje10050-10~60Ambos ladosRcM9P0.52 piezasN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope8050-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope2550-10~80Ambos ladosGFSin detector magnéticoN/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40080-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU15050-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Tipo de brida cuadrada en el extremo de la varilla400100-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida del lado de la cabeza] Tipo de brida rectangular en el extremo de la cabeza30063-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida del lado de la cabeza] Tipo de brida rectangular en el extremo de la cabeza30080-10~80Ambos ladosRcSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaAmortiguar la válvula hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie perpendicular al eje5050-10~80Ambos ladosNPTSin detector magnéticoN/AN/AN/ASin tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie perpendicular al eje6063-10~80Ambos ladosNPTSin detector magnéticoN/AN/AN/ACon tuerca de extremo de varillaVálvula de amortiguación derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento de la barra Varilla simple de doble efecto Material de embalaje del pistón NBR Estándar Especificaciones ISO
Presión nominal 10 MPa Tipo de cilindro Juego de pasadores de retención / tope Material del pistón Acero inoxidable
Rango de presión de operación(MPa) 0.15::12 Material del tubo Acero inoxidable Velocidad del pistón(mm / seg) 8::300
Funciones añadidas N/A Posición del puerto En el puerto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico