(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro hidráulico Serie CHN

Cilindro hidráulico Serie CHN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Equipado con el mecanismo de amortiguación de tipo junta de amortiguación de serie.
· Se ha adoptado una válvula de amortiguación con un mecanismo de prevención de extracción.
· La válvula de amortiguación no sobresale de la superficie de la cubierta.
· Ahorro de espacio porque el área proyectada es del 45% o menos en comparación con los cilindros tipo tirante del mismo tamaño.
· La reducción de peso se ha logrado mediante el uso de una aleación de aluminio para la cubierta de la barra y la cubierta de la cabeza.
· Dado que los imanes se instalan de serie en todos los cilindros, posteriormente se puede instalar un detector magnético para detectar la posición del pistón.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHNB20-75
CHNB20-200
CHNB20-400
CHNB25-75
CHNB25-125
CHNB25-140
CHNB25-200
CHNB25-400
CHNB25-500
CHNB32-25
CHNB32-50
CHNB32-75
CHNB32-125
CHNB32-250
CHNB32-300
CHNB32-500
CHNB32-800
CHNB40-25
CHNB40-50
CHNB40-80
CHNB40-100
CHNB40-500
CHNC25-60
CHNC25-140
CHNC32-80
CHNC40-50
CHNC40-75
CHNF20-100-B54
CHNF32-300
CHNF32-500
CHNF40-250-C73
CHNG25-100
CHNG25-225
CHNG25-255
CHNL20-100-B54
CHNL20-100-M9BW
CHNL20-200
CHNL25-50
CHNL25-80
CHNL25-100
CHNL25-200
CHNL32-30
CHNL32-90
CHNL32-200
CHNL32-300
CHNL32-800
CHNL40-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Cambiar Cable conductor
(m)
Numero de interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope7520-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope20020-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40020-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope7525-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope12525-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope14025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope20025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope40025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope50025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope2532-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope7532-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope12532-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope25032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope30032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope50032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope80032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope2540-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope5040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope8040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope10040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Juego de pasadores de retención / tope50040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU6025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU14025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU8032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU5040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Pendiente] IKOU7540-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Extremo de la varilla con brida10020-10~60B540.52 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Extremo de la varilla con brida30032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Extremo de la varilla con brida50032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida lateral de varilla] Extremo de la varilla con brida25040-10~60C730.52 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida del lado de la cabeza] Extremo de la cabeza con brida10025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida del lado de la cabeza] Extremo de la cabeza con brida22525-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Brida del lado de la cabeza] Extremo de la cabeza con brida25525-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial10020-10~60B540.52 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial10020-10~60M9BW0.52 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial20020-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial5025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial8025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial10025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial20025-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial3032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial9032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial20032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial30032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial80032-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pie de dirección axial10040-10~80Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/A
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de soporte Carrera
(mm)
Tamaño de designación nominal del cilindro
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Cambiar Cable conductor
(m)
Numero de interruptores

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento de la barra Varilla simple de doble efecto Material de embalaje del pistón NBR Estándar N/A
Presión nominal 7 MPa Tipo de cilindro Juego de pasadores de retención / tope Mecanismo de amortiguación Ambos lados
Material del pistón Acero inoxidable Rango de presión de operación(MPa) 0.3::9 Material del tubo Acero inoxidable
Velocidad del pistón(mm / seg) 8::300 Funciones añadidas N/A Tipo de conector N/A
Soporte de montaje del detector magnético N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico