(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super (Pulgadas).

Los bujes de bolas de la serie SUPER están fabricados en una combinación de acero y un polímero de ingeniería. Este buje de bolas es autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción. Los retenes de polímero de ingeniería resistentes al desgaste y las mangas exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad. Los bujes de bolas abiertos están diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Medidas configurables en pulgadas.

Número de Parte
TWN8OPN
TWN10OPN
TWN12OPN
TWN16OPN
TWN20OPN
TWN24OPN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")3.50 in (3-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")4.50 in (4-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")7.50 pulgadas (7-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")9.00 in (9 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Doble Sellos Sin sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico