(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto. Serie Super Smart (Pulgadas).

Los bujes Super Smart se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Este producto patentado proporciona un movimiento lineal suave, silencioso y de baja resistencia a 6 veces la capacidad de carga. Además incrementa considerablemente su vida útil respecto a un buje de bolas de acero lineal convencional. Los bujes de bolas abiertos están diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Medidas configurables en pulgadas, compatibles con ejes lineales en pulgadas. Seleccionable con o sin sellos anti-polvo.

Número de Parte
SSU8OPN
SSU8OPNW
SSU8OPNWW
SSU10OPN
SSU10OPNW
SSU10OPNWW
SSU12OPN
SSU12OPNWW
SSU16OPN
SSU16OPNWW
SSU16OPNWW-CR
SSU20OPN
SSU20OPNWW
SSU24OPN
SSU24OPNWW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Sellos Resistente a la corrosión
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Un lado-
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Un lado-
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Con sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Con sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico