(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).

Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.

PDF

 
Número de Parte
PB12A
PB16A
PB20A
PB24A
PB32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")2.06 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.88 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.63 in (3-5/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

2.00 pulgadas (2 ")5.00 pulgadas (5 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Con sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico