(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pencil-Shaped Cylinder Double-Acting Rubber-Air Cushioned SCPD3-*C Series

Pencil-Shaped Cylinder Double-Acting Rubber-Air Cushioned SCPD3-*C Series

Ultra-small and lightest series with the smallest bore size (ø6 to ø16) among general cylinders.

PDF

Número de Parte
SCPD3-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]-[15,​30,​45,​60]
SCPD3-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]-[15,​30,​45,​60]-O
SCPD3-L-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]-[15,​30,​45,​60]
SCPD3-L-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]-[15,​30,​45,​60]-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
Con o sin interruptor Tipo de apoyo Posición de montaje del soporte de soporte Dirección del puerto lateral de la cabeza
1 Pieza(s)

17 Días o más

6 ~ 1615 ~ 60NingunoEstilo de pie axial / Forma de brida / Tipo básico / Tipo de horquilla en forma de ULado del vástagoVertical Direction
1 Pieza(s)

17 Días o más

6 ~ 1615 ~ 60NingunoEstilo de pie axial / Forma de brida / Tipo básicoLado del vástagoVertical Direction
1 Pieza(s)

27 Días o más

6 ~ 1615 ~ 60PresenciaEstilo de pie axial / Forma de brida / Tipo básico / Tipo de horquilla en forma de ULado del vástagoVertical Direction
1 Pieza(s)

27 Días o más

6 ~ 1615 ~ 60PresenciaEstilo de pie axial / Forma de brida / Tipo básicoLado del vástagoVertical Direction

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Temperatura de operación(℃) -10::60 Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Presión operacional(MPa) 0.15 (ID tubo 6) 0.1 (ø10, 16) :: 1.0 Amortiguar Amortiguador de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico