(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie MLU Cilindro de placa con cerradura

Serie MLU Cilindro de placa con cerradura
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mantiene la presión de suministro para evitar la caída de la carga cuando se libera la presión residual.
· La prevención de caídas es posible en cualquier punto de la carrera.
· Prevención de caídas para paradas de emergencia a mitad de carrera
· La posición de bloqueo se puede cambiar para acomodar las posiciones de tope externo y el grosor de las piezas de trabajo sujetadas.
· Sistema de bloqueo simple y confiable.
· Unidad de bloqueo delgada y compacta.
· Desbloqueo manual fácil.
· Se puede seleccionar la dirección de bloqueo.
· Hay varios soportes disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
· Se puede montar de forma flexible.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDLUB25-100D-B
MDLUB32TN-200D-B-J79W
MDLUB32TN-200D-F
MDLUB40-40DM-F
MDLUB40TN-50DM-F
MDLUG25-25D-F
MDLUG25-68D-F
MDLUG25-86D-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Forma de punta de varilla Dirección de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25100-10~600.25~1Tipo básicoTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla hembraRetracción de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo básicoNPTJ79W0.52 piezasExtremo de varilla hembraRetracción de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32200-10~600.25~1Tipo básicoNPTSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla hembraExtensión de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4040-10~600.25~1Tipo básicoRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla machoExtensión de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050-10~600.25~1Tipo básicoNPTSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla machoExtensión de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Brida de cabezaTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla hembraExtensión de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-68--Brida de cabezaTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla hembraExtensión de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-86--Brida de cabezaTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtremo de varilla hembraExtensión de bloqueo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro portaplacas
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con función de parada intermedia / Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Válvulas Ninguno Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico