(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro serie MGT con placa giratoria

Cilindro serie MGT con placa giratoria
  • Descuento por volumen

[Características]
· Combinación de cilindro compacto con guía (serie MGP) y placa giratoria manual.
· Rodamientos de alta precisión para un movimiento de retorno de giro suave.
· La unidad de mesa tiene mecanismos de posicionamiento para cada rotación de 90° y 180°.
· La posición de rotación se puede detectar montando un sensor de cambio automático.
· Son posibles 3 tipos de montaje.

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
MGTM63-50-11Z73
MGTM63-125-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Ángulo de posicionamiento
(deg)
Soporte para sensor de posición giratorio
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6350-10~60Z730.52 piezas90°a B C D
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno180°Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.1 a 1.0 Tipo de rosca de puerto Rc
Tipo de rodamiento del eje Rodamiento deslizante Cambio automático (parte de la mesa) Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor (parte de la mesa)(m) Ninguno
Número de interruptores (parte de la mesa) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico