(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de colchón de aire compacto serie RLQ con cerradura

Cilindro de colchón de aire compacto serie RLQ con cerradura
  • Descuento por volumen

[Características]
· Protección contra caídas cuando se corta el aire.
· Cilindro compacto con colchón de aire incorporado y unidad de bloqueo.
· Tipo con tubo de derivación ahora estándar

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
RDLQA40-75-F
RDLQA63-50M-F-M9BL
RDLQA63TF-75-B
RDLQA63TN-50-B
RDLQB32-100M-F
RDLQB32TF-50-B
RDLQB50-100-B
RDLQB63-100-B
RDLQD50-30M-B
RDLQD63TF-30M-FL
RDLQG63TF-75M-F
RLQA63TF-30M-F
RLQD50TN-75-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Dirección de bloqueo Tubo de derivación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$4075$750~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Ambos extremos golpeadosRcEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0 a 60~-Ambos extremos golpeadosRcExtremo de varilla machoM9B32 piezasExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Ambos extremos golpeadosGEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Ambos extremos golpeadosNPTEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32$32100$1000~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Agujero pasante (estándar)RcExtremo de varilla machoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Agujero pasante (estándar)GEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$50100$1000~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Agujero pasante (estándar)RcEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Agujero pasante (estándar)RcEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo de horquilla dobleRcExtremo de varilla machoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRetracción de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo de horquilla dobleGExtremo de varilla machoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtensión de bloqueoCon tubería de derivación / tubería del lado izquierdo (prevención de caídas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63$6375$750~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Brida de cabezaGExtremo de varilla machoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63$6330$300~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Ambos extremos golpeadosGExtremo de varilla machoSin cambio automáticoNingunoNingunoExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$5075$750~ 70$0~ 70~0.25~ 1$0.25~ 1~Tipo de horquilla dobleNPTEstándar (rosca hembra de extremo de barra)Sin cambio automáticoNingunoNingunoExtensión de bloqueoNinguno (parada de emergencia)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Con función de prevención de caídas Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Válvulas Ninguno Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico