(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro con cerradura adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
[Características]
· Construcción simple.
· Alta eficiencia de bloqueo.
· Alta confiabilidad y fuerza de retención estable.
· La unidad de bloqueo compacta ahorra espacio.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 1,000 mm/s.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Un diseño que minimiza la influencia del desbloqueo de la calidad del aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CNA2F40-350-D |
CNA2F50-350-D |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Presencia | Válvulas | Ninguno |
Tipo de rosca de puerto | Rc |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente