(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple de la Serie CNA2 (Números de pieza)

Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple de la Serie CNA2
  • Descuento por volumen

Un cilindro con cerradura adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
[Características]
· Construcción simple.
· Alta eficiencia de bloqueo.
· Alta confiabilidad y fuerza de retención estable.
· La unidad de bloqueo compacta ahorra espacio.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 1,000 mm/s.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Un diseño que minimiza la influencia del desbloqueo de la calidad del aire.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDNA2L50-900-D

Número de Parte
CDNA2L50-900-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Soporte de apoyo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Fuelle Material del tubo Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales50900-10~700.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo de pie axialSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia Válvulas Ninguno
Tipo de rosca de puerto Rc

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDNA2L50-900-D de la serie Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple de la Serie CNA2.

Products like this...

Número de Parte
CDNA2B100-125-D
CDNA2B100-1400-D
CDNA2B100-150-D
CDNA2L63-100-D
CDNA2L63-100J-D-M9BL
CDNA2L63-1100-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Soporte de apoyo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Fuelle Material del tubo Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---0.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo básicoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1001,400-10~700.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo básicoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---0.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo básicoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales63100-10~700.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo de pie axialSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---0.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo de pie axialM9B3Incluye 2 piezas-Lona de nylonNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-1,100-0.08~1.0Con cojines en ambos lados--Tipo de pie axialSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Sin bota de cañaNingunoNingunoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico