(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro serie CNA2W con cerradura, doble efecto, varilla doble

Cilindro serie CNA2W con cerradura, doble efecto, varilla doble
  • Descuento por volumen

Un cilindro con cerradura adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
[Características]
· Construcción simple.
· Alta eficiencia de bloqueo.
· Alta confiabilidad y fuerza de retención estable.
· La unidad de bloqueo compacta ahorra espacio.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 1,000 mm/s.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Estructurado para no verse afectado por la calidad del aire de liberación de la cerradura.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDNA2WF40-50-D
CDNA2WF50-250-D
CDNA2WF50TF-25-D
CDNA2WF50TF-50-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.1 a 1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.1 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5025-10~700.1 a 1.0--GSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.1 a 1.0--GSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Válvulas Ninguno Amortiguar Con cojines en ambos lados Soporte de apoyo Tipo de brida de extremo de barra
Fuelle Ninguno Material del tubo Ninguno Sistema de accionamiento de bloqueo Bloqueo de resorte
Dirección de bloqueo Bidireccional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico