(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector magnético de estado sólido con indicación de 2 colores, estilo de montaje directo, D-M9NW (V)/D-M9PW (V)/D-M9BW (V)

Detector magnético de estado sólido con indicación de 2 colores, estilo de montaje directo, D-M9NW (V)/D-M9PW (V)/D-M9BW (V)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se reduce la corriente de carga de 2 hilos (2,5 a 40 mA).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-M9BW
D-M9BWL
D-M9BWM
D-M9BWSBPC
D-M9BWSDPC
D-M9BWV
D-M9BWVL
D-M9BWZ
D-M9NW
D-M9NWL
D-M9NWSAPC
D-M9PW
D-M9PWL
D-M9PWSAPC
D-M9PWVL
D-M9PWVSAPC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Formato de Salida Método de Cableado Tipo de cableado Tipo de salida Dirección de entrada eléctrica Longitud del cable
(m)
Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea0.5M8 de 4 pines
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea0.5M12 de 4 pines
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N/A2 Cables2 hilosNingunoPerpendicular0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N/A2 Cables2 hilosNingunoPerpendicular3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N/A2 Cables2 hilosNingunoEn línea5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Formato NPNMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo NPNEn línea0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Formato NPNMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo NPNEn línea3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Formato NPNMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo NPNEn línea0.5M8 de 3 pines
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Formato PNPMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo de PNPEn línea0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Formato PNPMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo de PNPEn línea3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

N/A2 CablesTipo de 3 hilosTipo de PNPEn línea0.5M8 de 3 pines
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Formato PNPMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo de PNPPerpendicular3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Formato PNPMétodo de Tres CablesTipo de 3 hilosTipo de PNPPerpendicular0.5M8 de 3 pines

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Sensor Sin Contacto Tipo Cuerpo Principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico