(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A72/D-A73/D-A80

Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A72/D-A73/D-A80
  • Descuento por volumen

Sensor de detector magnético de láminas de estilo de montaje en riel para cilindros SMC.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-A72
D-A72L
D-A73L
D-A73Z
D-A80
D-A80L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
Carga aplicable Voltaje de carga
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.5Relé / PLC200 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3Relé / PLC200 V AC
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3Relé / PLC24 V DC / 100 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5Relé / PLC24 V DC / 100 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.5Relé / circuito IC / PLC24 V CA / CC o menos, 48 V CA / CC, 100 V CA / CC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3Relé / circuito IC / PLC24 V CA / CC o menos, 48 V CA / CC, 100 V CA / CC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Sensor De Contacto Formato de Salida N/A Método de Cableado 2 Cables
Tipo Cuerpo Principal Dirección de entrada eléctrica Perpendicular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico