(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Amortiguador, OEM 1.15 o más (LR) Serie OEM 1.25 (extremo derecho en la imagen)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| ||||||||||||||||||
Amortiguadores hidráulicos de la serie Ajustable Serie ECO OEM de diámetro pequeño OEM 1.15M - (LR)OEM 1.0 | ||||||||||||||||||
N ° de catálogo / Modelo | (S) Carrera en. (mm) | Óptima Rango de velocidad (Sra) | (ET) Máx. in.-lbs./cycle (Nm / ciclo) | (ETC) Máx. in.-lbs./hour (Nm/h) | (FP) Máx. Fuerza de reacción lbs. (N) | Fuerza nominal del muelle helicoidal | (FD) Máx. Fuerza de propulsión lbs. (N) | Peso (masa) onz (g) | ||||||||||
Extendido libras (N) | Comprimido libras (N) | |||||||||||||||||
ECO OEM 1.15 x 1 ECO OEM 1.15M x 1 | 1.00 (25.0) | 0.3 - 3.30 | 1,900 (215.0) | 137,000 (83,300) | 2,500 (11,120) | 12.5 (56.0) | 20.0 (89.0) | 500 (2,220) | 17 (482) | |||||||||
ECO LROEM 1.15 x 1 ECO LROEM 1.15M x 1 | 1.00 (25.0) | 0.08 - 2.0 | 1,900 (215.0) | 237,000 (83,300) | 2,500 (11,120) | 12.5 (56.0) | 20.0 (89.0) | 750 (3,335) | 17 (482) | |||||||||
ECO OEM 1.15 x 2 ECO OEM 1.15M x 2 | 2.00 (50.0) | 0.3 - 3.30 | 3,750 (424.0) | 963,000 (108,800) | 2,500 (11,120) | 7.0 (31.0) | 20.0 (89.0) | 500 (2,220) | 25 (708) | |||||||||
ECO LROEM 1.15 x 2 ECO LROEM 1.15M x 2 | 2.00 (50.0) | 0.8 - 2.0 | 3,750 (424.0) | 963,000 (108,800) | 2,500 (11,120) | 7.0 (31.0) | 20.0 (89.0) | 750 (3,335) | 25 (708) | |||||||||
ECO OEM 1.25 x 1 ECO OEM 1.25M x 1 | 1.00 (25.0) | 0.3 - 3.30 | 1,900 (215.0) | 886,000 (100,100) | 2,500 (11,120) | 12.5 (56.0) | 20.0 (89.0) | 500 (2,220) | 20 (567) | |||||||||
ECO LROEM 1.25 x 1 ECO LROEM 1.25M x 1 | 1.00 (25.0) | 0.8 - 2.0 | 1,900 (215.0) | 886,000 (100,100) | 2,500 (11,120) | 12.5 (56.0) | 20.0 (89.0) | 750 (3,335) | 20 (567) | |||||||||
ECO OEM 1.25 x 2 ECO OEM 1.25M x 2 | 2.00 (50.0) | 0.3 - 3.30 | 3,750 (424.0) | 1,084,000 (122,500) | 2,500 (11,120) | 7.0 (31.0) | 20.0 (89.0) | 500 (2,220) | 26 (737) | |||||||||
ECO LROEM 1.25 x 2 ECO LROEM 1.25M x 2 | 2.00 (50.0) | 0.8 - 2.0 | 3,750 (424.0) | 1,084,000 (122,500) | 2,500 (11,120) | 7.0 (31.0) | 20.0 (89.0) | 750 (3,335) | 26 (737) | |||||||||
Especificaciones dimensionales | ||||||||||||||||||
N ° de catálogo / Modelo | A en. (mm) | A1 en. (mm) | C en. (mm) | D en. (mm) | E en. (mm) | E1 en. (mm) | F en. (mm) | G en. (mm) | H en. (mm) | J en. (mm) | WF en. (mm) | WL en. (mm) | ||||||
ECO (LR)OEM 1.15 x 1 ECO (LR)OEM 1.15M x 1 | 5.92 (150.0) | 6.12 (155.5) | 1 1/4 - 12 UNF (M33 x 1.5) | 0.38 (9.5) | 1.13 (29.00) | 1.2 (30.5) | 3.81 (97.0) | 1.1 (28.0) | 0.55 (14.0) | 0.21 (5.3) | 1.12 (30.0) | 0.63 (16.0) | ||||||
ECO (LR)OEM 1.15 x 2 ECO (LR)OEM 1.15M x 2 | 8.54 (217.0) | 8.74 (222.0) | 1 1/4 - 12 UNF (M33 x 1.5) | 0.38 (9.5) | 1.13 (29.0) | 1.2 (30.5) | 5.43 (138.0) | 1.1 (28.0) | 0.55 (14.0) | 0.21 (5.3) | 1.12 (30.0) | 0.63 (16.0) | ||||||
ECO (LR)OEM 1.25 x 1 ECO (LR)OEM 1.25M x 1 | 5.92 (150.0) | 6.12 (155.50) | 1 3/8 - 12 UNF (M36 x 1.5) | 0.38 (9.5) | 1.13 (29.0) | 1.2 (30.50) | 3.81 (97.00) | 1.1 (28.0) | 0.55 (14.0) | 0.21 (5.30) | 1.25 (33.0) | 0.63 (16.0) | ||||||
ECO (LR)OEM 1.25 x 2 ECO (LR)OEM 1.25M x 2 | 8.54 (217.0) | 8.74 (222.0) | 1 3/8 - 12 UNF (M36 x 1.5) | 0.38 (9.5) | 1.13 (29.0) | 1.2 (30.5) | 5.43 (138.0) | 1.1 (28.0) | 0.55 (14.0) | 0.21 (5.30) | 1.25 (33.0) | 0.63 (16.0) | ||||||
1. Todos los amortiguadores funcionarán satisfactoriamente al 5% de su energía nominal máxima por ciclo. Si es inferior al 5%, se debe especificar un modelo más pequeño. | ||||||||||||||||||
2. Las tapas de ataque de uretano están disponibles como accesorios para los modelos OEM 1.15M x 1 a OEM 1.25M x 2. | ||||||||||||||||||
Número de Parte |
---|
ECOOEM1.25MX2 |
ECOOEM1.25X1 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> </ v: fórmulas> <> <o: lock v: ext = "edit" Aspectratio = "t" /> </ v: shapetype> <> <> <> <> <> Mapa de bits </ x: CF> <> </ x: ClientData> </ v: shape> <! [endif]:> | ||||||||||||||||||||
Cuerpo principal / partes relacionadas | Cuerpo principal | Ajustabilidad | Ajustable | Tipo de orificio | Orificio único |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Material del cuerpo | Aluminio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente