(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Amortiguador, OEM 0.1M o más (LR) serie OEM 1.0 (extremo derecho en la imagen)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| |||||||||||||||||
Amortiguadores hidráulicos de la serie Ajustable Serie ECO OEM de diámetro pequeño OEM 0.1M - (LR)OEM 1.0 | |||||||||||||||||
N ° de catálogo / Modelo | (S) Carrera en. (mm) | Óptima Rango de velocidad (Sra) | (ET ) Máx. in.-lbs./cycle (Nm / ciclo) | (ETC) Máx. in.-lbs./hour (Nm/h) | (FP) Máx. Fuerza de reacción libras (N) | Fuerza nominal del muelle helicoidal | (FD) Máx. Fuerza de propulsión lbs. (N) | Modelo Peso (masa) onz (g) | |||||||||
Extendido libras (N) | Comprimido libras (N) | ||||||||||||||||
OEM .1M (B) | 0.28 (7.0) | 0.30 - 3.30 | 62 (7.0) | 120,000 (13,600) | 275 (1,220) | 0.5 (2.2) | 1.0 (4.5) | 80 (350) | 1 (28) | ||||||||
ECO OEM .15M (B) | 0.38 (10.0) | 0.30 - 3.30 | 62 (7.0) | 185,000 (20,900) | 200 (890) | 0.8 (3.5) | 1.7 (7.5) | 80 (350) | 2 (56) | ||||||||
ECO OEM .25 (B) ECO OEM .25M (B) | 0.38 (10.0) | 0.30 - 3.30 | 62 (7.0) | 195,000 (22,000) | 200 (890) | 0.8 (3.5) | 1.7 (7.5) | 80 (350) | 2 (56) | ||||||||
ECO LROEM .25 (B) ECO LROEM .25M (B) | 0.38 (10.0) | 0.08 - 1.30 | 62 (7.0) | 195,000 (22,000) | 200 (890) | 0.8 (3.5) | 1.7 (7.5) | 100 (440) | 2 (56) | ||||||||
ECO OEM .35 (B) ECO OEM .35M (B) | 0.50 (12.7) | 0.3 - 3.30 | 120 (19.0) | 331,000 (37,400) | 450 (2,000) | 1.0 (4.5) | 2.2 (9.8) | 120 (530) | 3 (85) | ||||||||
ECO LROEM .35 (B) ECO LROEM .35M (B) | 0.50 (12.7) | 0.08 - 1.30 | 120 (19.0) | 331,000 (37,400) | 450 (2,000) | 1.0 (4.5) | 2.2 (9.8) | 200 (890) | 3 (85) | ||||||||
ECO OEM .5 (B) ECO OEM .5M (B) | 0.50 (12.0) | 0.3 - 4.50 | 275 (31.0) | 311,000 (35,200) | 775 (3,500) | 1.3 (5.8) | 2.8 (12.4) | 150 (670) | 5 (141) | ||||||||
ECO LROEM .5 (B) ECO LROEM .5M (B) | 0.50 (12.0) | 0.08 - 1.30 | 275 (31.0) | 311,000 (35,200) | 775 (3,500) | 2.0 (8.9) | 3.8 (17.0) | 250 (1,120) | 5 (141) | ||||||||
ECO OEM 1.0 (B) ECO OEM 1.0M (B) ECO OEM 1.0MF (B) | 1.00 (25.0) (25.0) | 0.30 - 3.30 | 715 (81.0) (81.0) | 681,000 (77,000) (77,000) | 1,000 (4,400) (4,400) | 3.0 (13.0) (13.0) | 6.0 (26.0) (26.0) | 300 (1,330) (1,330) | 10 (285) (285) | ||||||||
ECO LROEM 1.0 (B) ECO LROEM 1.0M (B) ECO LROEM 1.0MF (B) | 1.00 (25.0) (25.0) | 0.08 - 1.30 | 715 (81.0) (81.0) | 681,000 (77,000) (77,000) | 1,000 (4,400) (4,400) | 3.0 (13.0) (13.0) | 6.0 (27.0) (27.0) | 450 (2,016) (2,016) | 10 (285) (285) | ||||||||
Especificaciones dimensionales | |||||||||||||||||
N ° de catálogo / Modelo | A en. (mm) | A1 en. (mm) | C en. (mm) | D en. (mm) | E1 en. (mm) | F en. (mm) | G en. (mm) | H en. (mm) | J en. (mm) | WF en. (mm) | WL en. (mm) | ||||||
OEM 0.1M (B) | 2.25 (57.0) | 2.63 (67.0) | M10 x 1.0 | .12 (3.0) | 0.34 (8.6) | 1.95 (49.4) | .34 (8.6) | .40 (10.2) | – – | – – | – – | ||||||
ECO OEM .15M (B) | 3.22 (81.8) | 3.61 (91.7) | M12 x 1.0 | .13 (3.3) | 0.34 (8.6) | 2.81 (71.4) | .43 (10.9) | .56 (14.2) | – – | .43 (11.0) | .38 (9.7) | ||||||
ECO (LR)OEM .25 (B) ECO (LR)OEM .25M (B) | 3.22 (81.8) | 3.59 (91.2) | 1/2-20 UNF (M14 x 1.5) | .13 (3.3) | 0.44 (11.2) | 2.81 (71.4) | .43 (10.9) | .56 (14.2) | – – | .44 (12.0) | .50 (12.7) | ||||||
ECO (LR)OEM .35 (B) ECO (LR)OEM .35M (B) | 3.96 (100.6) | 4.36 (110.7) | 9/16-18 UNF (M16 x 1.5) | .16 (4.0) | 0.44 (11.2) | 3.44 (87.4) | .44 (11.2) | .57 (14.5) | .02 (0.5) | .50 (14.0) | .50 (12.7) | ||||||
ECO (LR)OEM .5 (B) ECO (LR)OEM .5M (B) | 3.88 (98.6) | 4.35 (110.5) | 3/4-16 UNF (M20 x 1.5) | .19 (4.8) | 0.50 (12.7) | 3.31 (84.1) | .63 (16.0) | .67 (17.0) | – – | .68 (18.0) | .50 (12.7) | ||||||
ECO (LR)OEM 1.0 (B) ECO (LR)OEM 1.0M (B) ECO (LR)OEM 1.0MF (B) | 5.12 (130.0) (130.0) | 5.62 (142.7) (142.7) | 1-12 UNF (M27 x 3.0) (M25 x 1.5) | .25 (6.4) (6.4) | 0.62 (15.7) (15.7) | 4.09 (104.0) (104.0) | .87 (22.0) (22.0) | .55 (14.0) (14.0) | .18 (4.6) (4.6) | .88 (23.0) (23.0) | .50 (12.7) (12.7) | ||||||
1. Todos los amortiguadores funcionarán satisfactoriamente al 5% de su energía nominal máxima por ciclo. Si es inferior al 5%, se debe especificar un modelo más pequeño. | |||||||||||||||||
2. (B) indica el modelo de botón del amortiguador. Los botones no pueden agregarse a modelos sin botones ni eliminarse de los modelos de botón OEM .1M a OEM 1.0M. |
Número de Parte |
---|
ECOLROEM1.0M |
ECOLROEM.35MB |
ECOOEM1.0M |
ECOOEM.35MB |
Número de Parte |
---|
Cargando…
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> </ v: fórmulas> <> <o: lock v: ext = "edit" Aspectratio = "t" /> </ v: shapetype> <> <> <> <> <> Mapa de bits </ x: CF> <> </ x: ClientData> </ v: shape> <! [endif]:> | ||||||||||||||||||||
Cuerpo principal / partes relacionadas | Cuerpo principal | Ajustabilidad | Ajustable | Tipo de orificio | Orificio único |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Material del cuerpo | Aluminio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente