(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Postenfriador refrigerado por agua que permite comprobar la temperatura del aire de salida con un termómetro y permite un fácil mantenimiento.
[Características]
· Enfría el aire comprimido de alta temperatura de un compresor hasta 40 °C o menos y elimina la humedad del aire.
· La serie HAW está refrigerada por agua para garantizar un rendimiento estable incluso en condiciones de alta temperatura y humedad y en áreas con mucho polvo.
· El tubo de la aleta de la flor tiene 25 veces el área de transferencia de calor de un tubo desnudo.
· La aleta de la flor con una compleja forma de aguja crea turbulencias de aire que dan como resultado un intercambio de calor uniforme y una alta eficiencia de enfriamiento.
· Alta separación de desagües.
· Temperatura del aire de salida visible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HAW2-04 |
HAW2-04D |
HAW7-06 |
HAW22-14 |
HAW22-14D |
HAW37-14 |
HAW55-20 |
HAW55-20D |
HAW75-20D |
HAW110-30D |
Cargando…
Tipo | After Cooler | Brida atornillada | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente