(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos limpios, tubos de poliolefina, serie TPH (20 m / 100 m)

Tubos limpios, tubos de poliolefina, serie TPH (20 m / 100 m)
  • Descuento por volumen

Un tubo limpio compatible con RoHS.
[Características]
· Conectores aplicables: conector de un toque limpio, conector de un toque metálico Serie KQB2.
· Conectores aplicables: conectores de un toque SUS316 serie KQG2, conectores de inserción.
· Colores: blanco (color del material) / negro (opaco) / rojo (opaco) / azul (opaco) / amarillo (opaco) / verde (opaco).
· Longitud: rollo de 20 m / rollo de 100 m.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPH0425B-20
TPH0425BU-20
TPH0425W-20
TPH0604BU-20
TPH0604BU-100
TPH0604W-20
TPH0806B-20
TPH0806B-100
TPH0806BU-20
TPH0806W-20
TPH0806W-100
TPH1075BU-100
TPH1075W-20
TPH1075W-100
TPH1209W-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Numero de cables
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~4-~3----nulo ~ 1.020
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul medio~4-~3----nulo ~ 1.020
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~44~32.5115-20~80nulo ~ 1.020
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul medio~6-~4----nulo ~ 1.020
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul medio~6-~4----nulo ~ 1.0100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~66~44125-20~80nulo ~ 1.020
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~8-~6----nulo ~ 0.720
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~8-~6----nulo ~ 0.7100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul medio~8-~6----nulo ~ 0.720
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~88~66135-20~80nulo ~ 0.720
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~8-~6----nulo ~ 0.7100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul medio~10-~8----nulo ~ 0.7100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~1010~87.5145-20~80nulo ~ 0.720
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~10-~8----nulo ~ 0.7100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Translúcido (color del material)~1512~99155-20~80nulo ~ 0.720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina poliolefínica (UL-94 estándar V-0 equivalente) Uso del servicio de corte Presencia
Fluido Aplicable Agua / Aire Entorno operativo Estándar / Circunstancia limpia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico