(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad ajustable con desarmador de ranura recta, tipo estándar, tipo codo metálico, serie AS【10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad ajustable con desarmador de ranura recta, tipo estándar, tipo codo metálico, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad para evitar operaciones manuales involuntarias.
[Características]
· El flujo se puede ajustar con un desarmador de ranura recta.
· Cumple con RoHS.
· Fluido: aire.
· Presión de prueba: 1.5 MPa.
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.1 MPa.
· Temperatura ambiente y del fluido: -5 a +60°C (sin congelación).

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
    Haga clic aquí para obtener una cotización o para hacer un pedido si tiene un número de modelo.

    ■ Productos planificados para lanzamiento en línea
    Las páginas de productos relacionados con el cilindro de aire se lanzarán en este sitio según sea necesario.
    CQ2, tipos MG, etc., ya están disponibles. Haga clic aquí para verificar.
    * El equipo de vacío, los FRL, las válvulas solenoides, etc., también se lanzarán en páginas dedicadas en este sitio según sea necesario.
    * La información anterior es correcta a diciembre de 2018.
  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
AS1200-M5-D
AS2200-01-SD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo
(l/min)
Opción Tamaño corporal Conexión de tubería Diámetro del agujero Lado del cilindro Conexión de tubería Diámetro del orificio Lado de la válvula electromagnética

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

105Sin selloEstándar M5M5 × 0.8M5 × 0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

230Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/8Rc 1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Aleación de zinc y latón Método de control Medidor de salida
Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo(℃) -5::60
Material de la porción del hilo Aleación de zinc y latón Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1.0 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Hilo macho + hilo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico