(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de liberación de presión residual con conector de acción unica, serie KE □【10 piezas por paquete】

Válvula de liberación de presión residual con conector de acción unica, serie KE □
  • Descuento por volumen

[Características]
· Libera la presión residual del cilindro en el aire con solo tocar un botón.
· Operación simple de pulsador.
· La porción de tubo está disponible con un conector de acción unica o con roscado Rc.
· Tiempo de liberación de presión residual: aproximadamente 7 segundos (tiempo requerido para pasar de 0.5 MPa a 0.05 MPa).

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KEA06
KEA08
KEA10
KEA12
KEB06
KEB08
KEB10
KEB12
KEC-02
KEC-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de articulación Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Sin protector de botón-6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Sin protector de botón-8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-0 a 1~Acoplamiento de un toque en ambos lados-Sin protector de pulsador-10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-0 a 1~Acoplamiento de un toque en ambos lados-Sin protector de pulsador-12

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Con protector de botón-6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Con protector de botón-8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Con protector de botón-10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--Acoplamiento de un toque en ambos lados-Con protector de botón-12

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-5~600 a 1~Ambos lados golpeados1/4Con protector de botónRc-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--Ambos lados golpeados3/8Con protector de botónRc-
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de articulación Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Resina Método de control Medidor de salida
Formato Recto Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico