(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual con conector de acción unica, serie AS□□□□FE【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual con conector de acción unica, serie AS□□□□FE
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un controlador de velocidad integrado con una válvula de liberación de presión residual.
· Libera la presión residual con solo presionar un botón.
· El botón de liberación de presión está en rojo claramente visible.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
AS2201FE-01-04SK
AS2201FE-01-06SK
AS2201FE-01-08SK
AS2201FE-01-10SK
AS2201FE-02-04SK
AS2201FE-02-06SK
AS2201FE-02-08SK
AS2201FE-02-10SK
AS2211FE-01-06SK
AS2211FE-02-06SK
AS2211FE-02-08SK
AS2211FE-02-10SK
AS2301FE-01-06SK
AS2301FE-01-08SK
AS2301FE-02-06SK
AS2301FE-02-08SK
AS2301FE-02-10SK
AS2311FE-01-06SK
AS2311FE-01-08SK
AS3201FE-03-06SK
AS3201FE-03-08SK
AS3201FE-03-10SK
AS3201FE-03-12SK
AS3211FE-03-06SK
AS3211FE-03-08SK
AS3301FE-03-06SK
AS3301FE-03-08SK
AS3301FE-03-10SK
AS3301FE-03-12SK
AS4201FE-04-10SK
AS4201FE-04-12SK
AS4211FE-04-12SK
AS4301FE-04-10SK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Tasa de flujo
(l/min)
Formato Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro de conexión Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida180[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/841/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro--1/861/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida230[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/881/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida230[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/8101/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida260[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.01/441/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro--1/461/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro--1/481/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/4101/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada230[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/861/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.01/461/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada460[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.01/481/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada460[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.01/4101/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida230Universal-5~600.1~1.01/861/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida230Universal-5~600.1~1.01/881/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida390Universal-5~600.1~1.01/461/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460Universal-0.1~1.01/481/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460Universal-0.1~1.01/4101/8, 1/4 estándares
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada-Universal-0.1~1.01/861/8, 1/4 estándares
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada-Universal-0.1~1.01/881/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida660[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.03/863/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro--3/883/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.03/8103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.03/8123/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada660[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.03/863/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada790[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.03/883/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida660Universal-5~600.1~1.03/863/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida790Universal-0.1~1.03/883/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920Universal-0.1~1.03/8103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920Universal-0.1~1.03/8123/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,580[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/2101/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,710[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-0.1~1.01/2121/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1,710[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~600.1~1.01/2121/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,580Universal-0.1~1.01/2101/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo IKOU Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Opción Con sello Tipos de tornillo R
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico