(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensor de presión IoT (E8PC)

Sensor de presión IoT (E8PC)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Multisensado de "presión + temperatura" para evitar paradas repentinas o defectos de fabricación
· Varios adaptadores están disponibles para permitir el reemplazo fácil de sus manómetros y medidores de flujo actuales
· Incluye una función de salida analógica de corriente además de la función de comunicaciones IO-Link que se utiliza para realizar un autodiagnóstico de anomalías en el sensor mismo

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E8PC-010
E8PC-010-E
E8PC-010D
E8PC-010D-E
E8PC-010T
E8PC-010T-E
E8PC-100
E8PC-100-E
E8PC-100D
E8PC-100D-E
E8PC-100T
E8PC-100T-E
E8PC-400
E8PC-400-E
E8PC-400D-E
E8PC-400T-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Rango de presión nominal Velocidad de transmisión IO-Link Formato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPN Open Collector-0,1 a +1 MPaNingunoPara usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NPN Open Collector-0,1 a +1 MPaNingunoPara uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PNP Open Collector-0,1 a +1 MPaCOM2 (38,4 kbps)Para usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector-0,1 a +1 MPaCOM2 (38,4 kbps)Para uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PNP Open Collector-0,1 a +1 MPaCOM3 (230,4 kbps)Para usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector-0,1 a +1 MPaCOM3 (230,4 kbps)Para uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPN Open Collector0 a +10 MPaNingunoPara usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NPN Open Collector0 a +10 MPaNingunoPara uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

PNP Open Collector0 a +10 MPaCOM2 (38,4 kbps)Para usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector0 a +10 MPaCOM2 (38,4 kbps)Para uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PNP Open Collector0 a +10 MPaCOM3 (230,4 kbps)Para usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector0 a +10 MPaCOM3 (230,4 kbps)Para uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPN Open Collector0 a +40 MPaNingunoPara usar dentro de Japón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NPN Open Collector0 a +40 MPaNingunoPara uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector0 a +40 MPaCOM2 (38,4 kbps)Para uso internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PNP Open Collector0 a +40 MPaCOM3 (230,4 kbps)Para uso internacional

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Sensor, estructura del monitor Forma integrada Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 1 Material del cuerpo Resina + Metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico