(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo de guía de rodamiento deslizante, serie MY1M (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo de guía de rodamiento deslizante, serie MY1M
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo guía integrado, tipo guía de rodamiento deslizante que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de transporte.
· Tipo de guía simple en el que las piezas de trabajo se pueden montar directamente.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes de este producto son imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
MY1M25-1750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Paralelismo de mesa
(µm)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1750[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.938--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.15 a 0.8--9--Rc1/8Tipo estándarRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno----

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1M25-1750 de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo de guía de rodamiento deslizante, serie MY1M.

Products like this...

Número de Parte
MY1M16-1000L
MY1M16-100A
MY1M16-100AL
MY1M25-1800
MY1M25-180H
MY1M25-1830H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Paralelismo de mesa
(µm)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago100[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1000400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoANinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoALNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1,800[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.938--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.15 a 0.8--9--Rc1/8Tipo estándarRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago180[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.938--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.15 a 0.8--9--Rc1/8Tipo estándarRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoHNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1830[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.93810284Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500540.15 a 0.8251592.4120Rc1/8Tipo estándarRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoHNinguno----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico