(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo digital para agua desionizada y líquidos químicos Serie PF2D

Interruptor de flujo digital para agua desionizada y líquidos químicos Serie PF2D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un solo controlador puede controlar el caudal de 4 unidades.
· Generación de polvo de 3 partículas / cc o menos (número medio de partículas).
& nbspTipo de vórtice Karman que elimina partes móviles y genera poco polvo.
· El sello lateral ahusado minimiza el volumen muerto para reducir la acumulación de líquido.
· Suprime la vibración en la base del tubo, evitando averías (errores de salida) provocadas por vibraciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PF2D504-11-1

Número de Parte
PF2D504-11-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua Rango de flujo(L/min) a menos de 10
Sensor, estructura del monitor Sensor separado Método de salida Término análogo Especificación de salida analógica Voltaje
Tipo de puerto de tubería Directo adjunto Características de fluidos No corrosivo Tipo de presión Estándar
Tipo de caudal Estándar Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1
Salida de voltaje analógico(V) 1-5V Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería 2 vías Material del cuerpo Resina Orificios de montaje Presencia
Monitor Ninguno Lámpara Ninguno Estándares adquiridos CE
IP IP65 Especificaciones de la unidad Ninguno Especificaciones de la unidad (caudal instantáneo) Ninguno
Especificaciones de la unidad (caudal integrado) Ninguno Especificación de tubería Ninguno Rango de flujo de clasificación(L/min) 0,4 hasta 4
Accesorio Ninguno Opción Ninguno Tamaño de tubo aplicable 3/8 (pulgada)
Especificación de salida Salida de monitor + salida analógica Salida de corriente analógica(mamá) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PF2D504-11-1 de la serie Interruptor de flujo digital para agua desionizada y líquidos químicos Serie PF2D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico